Punto fijo universal medio MFP-UM
New productProducto #r10257413
Punto fijo universal zincado con anclaje en un lado para aplicaciones de carga media de hasta 14 kN
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Características
- Ángulo de anclaje ajustable y placa base giratoria: ayuda a evitar toparse con corrugados
- Solo se requiere un tamaño de anclaje
- Mayor facilidad de regulación en altura
- Montaje e instalación más sencillos
- Montaje e instalación sencillos
Aplicaciones
- Permite el uso con las abrazaderas de tuberías de punto fijo MFP-PC
- Los valores de carga especificados solo se aplican cuando se utilizan anclajes HST y HUS de Hilti
- Permite el uso en aplicaciones con tuberías de hasta 2000 mm desde el material base
- Utilización en casos de que la fuerza se aplica en una sola dirección