Punto fijo ligero aislado MFP-L-I (con aislamiento acústico)
New productProducto #r10257050
Punto fijo zincado con anclaje en un lado y aislamiento acústico para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Características
- Ángulo de anclaje ajustable y placa base giratoria: ayuda a evitar toparse con corrugados
- Solo se requiere un tamaño de anclaje
- Montaje e instalación más sencillos
- Aislamiento acústico: conformidad con la norma DIN 4109
- Aislamiento acústico: conformidad con la norma DIN 4109
Aplicaciones
- Permite el uso con las abrazaderas de tuberías de punto fijo MFP-PC
- Los valores de carga especificados solo se aplican cuando se utilizan anclajes HST y HUS de Hilti
- Permite el uso en aplicaciones con tuberías de hasta 500 mm desde el material base
- Utilización en casos de que la fuerza está en una sola dirección