Máscara de seguridad PP EY-HA S claro
New productProducto #2065590
Protección ocular para uso general
- Información adicional sobre accesorios: Lente: material de PC, espesor de 2,1 mm, revestimiento Supravision Extreme, Filtro: 2-1.2, Energía de impacto: 120 m/s: Resistencia de la superficie a partículas finas: K, Antivaho: N
Compartir
Características
- Óptima protección ocular
- Visión óptima en todas las situaciones y protección frente a UV
- Producto apto para diferentes situaciones de trabajo (por ejemplo, con la cabeza agachada)
- Muy resistente a los arañazos y la abrasión
- Lentes de policarbonato muy resistentes al impacto con curvatura adicional en el borde superior que ofrece una protección reforzada