Gafas de seguridad PP EY-GU C HC/AF clar
New productProducto #2065445
Protección ocular para uso general
- Información adicional sobre accesorios: Lente: material de PC, espesor de 2,1 mm, revestimiento Supravision HC-AF, Filtro: 2 C-1.2, Energía de impacto: 45 m/s, Resistencia de la superficie a partículas finas, K: Antivaho: N
Compartir
Características
- Óptima protección ocular
- Visión óptima en todas las situaciones y protección frente a UV
- Producto apto para diferentes situaciones de trabajo (por ejemplo, con la cabeza agachada)
- Muy resistente a los arañazos y la abrasión
- Lentes de policarbonato muy resistentes al impacto con curvatura adicional en el borde superior que ofrece una protección reforzada