Soportes de barrera para cavidades CFS-VB/NVB
New productProducto #r21785977
Soportes de barrera de cavidad precurvados para revestimiento de fachadas ventiladas y aplicaciones de fachadas no ventiladas, con sistema de encaje a presión para unas instalaciones más rápidas
- Altura: 130 mm
- Ancho: 30 mm
- Aplicación: Revestimiento, Fachada ventilada
Compartir
Características
- Instalaciones más rápidas: el nuevo sistema de soportes de encaje a presión elimina la flexión, el corte y el perfilado por que se pueden instalar con mucha mayor rapidez que los soportes estándar.
- Reducción de nuevos trabajo: los soportes reforzados ayudan a evitar el hundimiento de la barrera con solo unos ajustes.
- Múltiples acabados: disponible en acero inoxidable o acero galvanizado en caliente en función de su aplicación
- Fijación directa probada: combínela con nuestra gama de soluciones de fijación directa para instalaciones aún más rápidas
Aplicaciones
- Instalación de barreras de cavidad para revestimiento de fachadas ventiladas y aplicaciones de fachadas no ventiladas
- Disponible en tres tamaños diferentes (S, M y L) en función del tamaño de la barrera (consulte las instrucciones de uso para obtener más detalles)