Barrera con cavidad CFS-NVB E120 (no ventilada)
New productProducto #r21707851
Barrera contra incendios con cavidad preformada para aplicaciones de fachadas no ventiladas con 120 minutos de resistencia al fuego
- Longitud: 1200 mm
- Altura: 100 mm
- Densidad: 70 kg/m³
Compartir
Características
- Instalaciones más rápidas: el nuevo sistema de soportes a presión elimina el doblado, el corte y el perfilado, por lo que se pueden instalar más barreras en un día que las soluciones anteriores.
- Menos repetición del trabajo: los soportes reforzados ayudan a evitar el hundimiento de la barrera con solo unos ajustes.
- Amplia evidencia de pruebas: probada y aprobada para una amplia variedad de aplicaciones especializadas
- Solución de sistema completo: combine con las subestructuras y anclajes de fachada de Hilti para obtener una solución todo en uno para fachadas no ventiladas
- Fijación directa probada: combínela con nuestra gama de soluciones de fijación directa para instalaciones aún más rápidas
Aplicaciones
- Sellado de cavidades de fachadas de edificios para prevenir la propagación de incendios a través de fachadas
- Protección ignífuga de fachadas ventiladas con revestimiento "Rainscreen" en vertical
- Protección ignífuga de fachadas no ventiladas con revestimiento "Rainscreen" en vertical y horizontal
- Resistencia al fuego verificada durante 120 minutos de integridad y 30 minutos de aislamiento según la norma europea (EN) 1366-4