Barrera para cavidades CFS-VB E60, espacio de aire de 50 mm
New productProducto #r21707846
Barrera contra incendios con cavidad preformada para revestimiento "Rainscreen" con 60 minutos de resistencia al fuego y entrehierros de hasta 50 mm
- Longitud: 1200 mm
- Altura: 80 mm
- Densidad: 80 kg/m³
Compartir
Características
- Instalaciones más rápidas: el nuevo sistema de soportes de encaje a presión elimina la flexión, el corte y el perfilado, por lo que la instalación es hasta un 40 % más rápida que con los soportes estándar.
- Menos repetición del trabajo: los soportes reforzados ayudan a evitar el hundimiento de la barrera con solo unos ajustes.
- Amplia evidencia de pruebas: probada y aprobada para una amplia variedad de aplicaciones especializadas
- Solución de sistema completo: si se combina con las subestructuras de fachada y los anclajes de Hilti, puede obtener una solución todo en uno para el revestimiento "Rainscreen".
- Fijación directa probada: combínela con nuestra gama de soluciones de fijación directa para instalaciones aún más rápidas
Aplicaciones
- Sellado de cavidades de fachadas de edificios para prevenir la propagación de incendios a través de fachadas
- Protección ignífuga de fachadas ventiladas con revestimiento "Rainscreen" con entrehierros de hasta 50 mm para una mayor tolerancia de instalación
- Resistencia al fuego verificada durante 60 minutos de integridad y 30 minutos de aislamiento según ASFP TGD19