Barrera contra incendios con cavidad CP 674 V (fachadas ventiladas)
New product UltimateProducto #r13130680
Barrera contra incendios con cavidad intumescente preformada para fachadas ventiladas
- Longitud: 1000 mm
- Capacidad de deformación: No
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- Instalación más rápida y sencilla: las barreras con cavidad se suministran listas para la instalación en el lugar de trabajo mediante los soportes de acero inoxidable incluidos
- Resistencia contra incendios verificada: producto probado según los requisitos del documento de instrucciones técnicas (TGD) 19 de la asociación para la protección contra incendios especializada (ASFP) británica
- Amplia variedad: barreras y soportes disponibles para los anchos de cavidades más comunes
- Soporte de diseño disponible: póngase en contacto con los especialistas locales en fachadas de edificios de Hilti para obtener asesoramiento sobre los detalles complejos de la protección pasiva contra incendios
Aplicaciones
- Sellado de cavidades de fachadas de edificios para prevenir la propagación de incendios a través de fachadas
- Protección ignífuga de fachadas ventiladas con revestimiento "Rainscreen" con huecos de 25 mm o menos
- Integridad durante hasta 60 minutos y hasta 30 minutos de aislamiento según las pruebas TGD19
- Integridad durante hasta 90 minutos y hasta 60 minutos de aislamiento según las pruebas BS476-20