Disco de masilla intumescente CFS-D 25
New product UltimateProducto #r5030160
Discos autoadhesivos de masilla intumescente para cables individuales, conductos y cables agrupados en aberturas de hasta 25 mm
- Homologaciones: ETA-16/0050
- Materiales base: Yeso, Madera, Metal
- Densidad aprox.: 1600 kg/m³
Compartir
Otros clientes también buscaron sellado para discos individuales, Discos autoadhesivos o Discos para cables
Características
- Más rápido: los discos de masilla pueden instalarse en 10 segundos: ¡retirar el envoltorio, pegar y listo!
- Proceso más sencillo: no requiere sellador ni relleno
- Versatilidad: barrera de protección apta para prácticamente todas las aplicaciones con cables de tensión baja y media, conductos (plásticos y metálicos) y materiales base (yeso, hormigón, mampostería y madera)
- Apto para atravesamientos completos o de membrana sellante
- Pruebas de aislamiento acústico realizadas conforme a la norma EN ISO 10140-2:2010
Aplicaciones
- Solución de protección ignífuga preformada para cables individuales y mazos de cables pequeños y conductos en aberturas de hasta 25 mm
- Para uso en tabique seco, mampostería y hormigón
- Adecuado para una amplia variedad de cables de bajo voltaje y voltaje medio
- Apto para conductos de plástico y metal
- Apto para pasos de tuberías pequeños de plástico y metal