CP 617
New product UltimateProducto #r4673
Pastilla de masilla intumescente
- Densidad aprox.: 1600 kg/m³
- Color: Rojo
- Rango de temperatura de aplicación: 0 - 40 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron firestop o Hoja de masilla cortafuegos
Características
- La masilla se puede moldear a mano para adaptarla al tamaño de cualquier caja de distribución.
- Instalación más rápida y sencilla: aplicación manual sin necesidad de ninguna herramienta
- Estanqueidad a humos y gases
- Instalación rápida y sencilla
- Aprobada por el NHBC
Aplicaciones
- Homologada para uso en todo tipo de paredes separadoras ligeras (incl. marco de madera)
- Sellado acústico y cortafuego de cajas eléctricas e interruptores en tabiques de cartón-yeso para ajustar en el interior o el exterior de la caja
- Se puede utilizar en aplicaciones comerciales y residenciales.
- Solución destacada para dos cajas eléctricas en un único paso a ambos lados del tabique
- Permite prescindir de cajas desviadoras.