Ladrillos flexibles intumescentes CFS-BL
New product UltimateProducto #r41348
Ladrillo flexible intumescente preformado para el sellado de atravesamientos con cables
- Dimensiones (L x An x Al): 200 x 130 x 50 mm
- Homologaciones: ETA-13/0099
- Materiales base: Hormigón, Mampostería, Placa de yeso, Panel sándwich, Multiusos
Compartir
Otros clientes también buscaron Sellar paso de cables, Cortafuegos o Ladrillo intumescente
Características
- Facilidad de instalación: no requiere herramientas eléctricas
- Facilidad para realizar el mantenimiento y posibilidad de reequipamiento posterior de cables
- Instalación económica: los ladrillos intumescentes están previamente conformados y listos para usarse
- Producto libre de fibras, halógenos y disolventes
- Instalación prácticamente libre de polvo (dependiendo del método de instalación)
Aplicaciones
- Sellado temporal o permanente de protección pasiva contra incendios para cables, mazos y bandejas de cables en aberturas de muros y forjados
- Sellado intumescente de penetraciones de cables, grupos de cables y bandejas de cables
- Penetraciones intumescentes de conductos y grupos de conductos
- Penetraciones intumescentes de cables coaxiales
- Opción perfecta para salas sujetas a normas que exigen entornos libres de polvo y fibras con reequipamientos posteriores frecuentes, como, por ejemplo, salas de servidores, laboratorios y hospitales
Para más información técnica, ver los productos por separado.