CFS-T RR
New productProducto #r5473
Marco circular
- Homologaciones: UL
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Compartir
Características
- Bajos requisitos de inventario: solo se necesitan 7 módulos diferentes para cubrir todos los diámetros de cable, de 3 a 99 mm
- Práctica solución modular para la protección ignífuga de penetraciones de cables redondos
- Excelente rendimiento de estanqueidad
Aplicaciones
- Pasos en construcción naval y plataformas marinas
- Pasos en estructuras eólicas
- Telecomunicaciones, centro de datos, procesado (petróleo y gas), petroquímica, salas de control, atención sanitaria, alimentación de emergencia, torres de transmisión
Para más información técnica, ver los productos por separado.