Sistema de sellado modular CFS-T
New productProducto #r5469
Módulos para el sellado de atravesamientos de cables/tuberías en marcos de tránsito en situaciones en las que se requiere una alta estanqueidad al agua y los gases, así como protección contra incendios
- Homologaciones: UL
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Compartir
Otros clientes también buscaron Estanqueidad, Módulo de sellados, Sellado de cable para agua o Módulo para cables
Características
- Gestión del inventario simplificada: solo se necesitan 7 módulos diferentes para cubrir todos los diámetros de cables, de 3 a 99 mm
- Módulos de adaptador versátiles, que agilizan y facilitan la inclusión de cada uno de los diámetros de cable
- Ahorro de tiempo en la instalación gracias a la interconexión de módulos, especialmente cuando los cables recorren verticalmente los atravesamientos de suelos/cubiertas
- Sistema de adaptador codificado por colores que facilita la inspección y ofrece mayor fiabilidad
- Módulos de cable (con un tamaño de hasta 40 mm) suministrados de manera conjunta y de fácil separación para el uso individual
Aplicaciones
- Pasos en construcción naval y plataformas marinas
- Pasos en estructuras eólicas
- Telecomunicaciones, centro de datos, procesado (petróleo y gas), petroquímica, salas de control, atención sanitaria, alimentación de emergencia, torres de transmisión
Para más información técnica, ver los productos por separado.