Manguitos CFS-T SLF
New productProducto #r1961868
Manguitos con brida para la fijación de tapones para el sellado de atravesamientos redondos de cables/tuberías: para el uso con los sellos de tapón CFS-T RR y CFS-T RRS
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperatura de aplicación: 50 - -20 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Compartir
Otros clientes también buscaron paso redondo de cables, tapones para sellado, firestop o Manguitos
Características
- Disponibilidad en acero con revestimiento resistente a la corrosión (S235 JR) y acero inoxidable grado 1.4571/A4 (DIN 17456 o AISI 316Ti)
Aplicaciones
- Pasos en construcción naval y plataformas marinas
- Atravesamientos en estructuras eólicas
- Atravesamientos de hormigón
Para más información técnica, ver los productos por separado.