Módulos de relleno CFS-T FB EX
New productProducto #r1960985
Módulos de relleno para sellar espacios no utilizados en marcos de tránsito en ambientes potencialmente explosivos
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Rango de temperatura de aplicación: -20 - 75 °C
Compartir
Características
- Marcador para futuras instalaciones de cables
- Módulos de relleno suministrados como un bloque perforado de fácil separación para el uso individual
Aplicaciones
- Para el uso en ambientes potencialmente explosivos
- Sectores afectados por la directiva ATEX, como, por ejemplo, los sectores petroquímico y químico
- Plataformas de petróleo y gas no sujetas a la resolución de la OMI