Módulos de cables CFS-T EX
New productProducto #r1960979
Módulos para el sellado de cables/tuberías dentro de marcos de tránsito en atmósferas potencialmente explosivas
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Rango de temperatura de aplicación: -20 - 75 °C
Compartir
Características
- Gestión del inventario simplificada: solo se necesitan 7 módulos diferentes para cubrir todos los diámetros de cables, de 3 a 99 mm
- Módulos de adaptador versátiles, que agilizan y facilitan la inclusión de cada uno de los diámetros de cable
- Ahorro de tiempo en la instalación gracias a la interconexión de módulos, especialmente cuando los cables recorren verticalmente los atravesamientos de suelos/cubiertas
- Sistema de adaptador codificado por colores que facilita la inspección y ofrece mayor fiabilidad
- Módulos de cable de hasta 40 mm suministrados como un bloque perforado de fácil separación para el uso individual
Aplicaciones
- Para el uso en ambientes potencialmente explosivos
- Sectores afectados por la directiva ATEX, como, por ejemplo, los sectores petroquímico y químico
- Plataformas de petróleo y gas no sujetas a la resolución de la OMI