Sellos de tapón CFS-T RR3
New product PremiumProducto #r16555728
Tapón redondo que proporciona estanqueidad al agua y protección contra el fuego en sótanos de subestaciones
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Libre de: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Rango de temperatura de aplicación: -20 - 50 °C
Compartir
Características
- Sellado de cables nuevos y existentes: el diseño modular y dividido facilita la colocación alrededor de los cables al tresbolillo existentes
- Protección contra incendios e inundaciones: un solo disco intumescente para cables proporciona inserciones/pasos de cables resistentes a incendios y con una elevada estanqueidad al agua
- Especificación más sencilla: utilice los discos intumescentes para cables CFS-T RR3 para tamaños de cables de alta tensión más comunes de hasta 78 mm al tresbolillo
- Mayor facilidad de inspección: los adaptadores con códigos de colores para diámetros de cable específicos muestran de un vistazo que los discos intumescentes para cables están dentro de las tolerancias permitidas.
Aplicaciones
- Sellado de sótanos de subestaciones GIS (conmutadores de alta tensión y con aislamiento de gas) contra el agua y el fuego
- Resistencia duradera a inundaciones, incendios, roedores y daños por humedad en sótanos de subestaciones
- Sellado de inserciones/pasos de cables bajo tierra a través de cimientos