Kits de compresión de cuñas CFS-T
New productProducto #r5477
Kit de compresión de cuñas que agiliza y facilita la creación de un sello estanco y eficaz en marcos de tránsito de cables
- Homologaciones: UL
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperatura de aplicación: -20 - 50 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron Sellado anti incendios, Accesorios o Compresion de cuñas
Características
- Solo es necesario apretar un perno central
- Disponible con perno y placa de anclaje de acero galvanizado o acero inoxidable
Aplicaciones
- Sellado de atravesamientos en construcción naval y plataformas marinas
- Sellado de atravesamientos en estructuras eólicas
- Instalaciones de telecomunicaciones, centros de datos, plantas de procesamiento (petróleo y gas), instalaciones petroquímicas, salas de control, centros de atención sanitaria, alimentación de emergencia y torres de transmisión
Para más información técnica, ver los productos por separado.