Juegos de placas de anclaje CFS-T
New productProducto #r5468
Juegos de placas de anclaje para la fijación de módulos de cables en marcos de tránsito que ofrecen mayor resistencia a la presión
- Homologaciones: UL
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperatura de aplicación: -20 - 50 °C
Compartir
Otros clientes también buscaron Resistencia a la presión, Placa de ajuste, Módulos de atravesamiento o Juego de placas de anclaje
Características
- Sellado de la presión estática y dinámica
- Fácil instalación de los módulos e introducción de la cuña de compresión
- Placas de anclaje disponibles en acero galvanizado, acero inoxidable de grado 1.4301 (AISI 304) o aluminio
- Placas de anclaje de fijación disponibles en acero galvanizado o acero inoxidable de grado 1.4301 (AISI 304)
Aplicaciones
- Pasos en construcción naval y plataformas marinas
- Pasos en estructuras eólicas
- Utilice una placa de ajuste entre cada fila de módulos, y también para fijar la cuña CFS-T WD 120
- Telecomunicaciones, centro de datos, procesado (petróleo y gas), petroquímica, salas de control, atención sanitaria, alimentación de emergencia, torres de transmisión
Para más información técnica, ver los productos por separado.