Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Reduce la altura del techo final al crear un hueco de 75 mm en la losa
  • Diseñado para permanecer conectado al dispositivo cortafuego embebido durante el vertido de hormigón
  • Crea un vacío en la parte superior para albergar uniones de tuberías
  • Creación de un vacío inferior para la instalación de sistemas de conector de codo
Aplicaciones
  • Creación de grietas de 75 mm de profundidad en losas
  • Para el uso en conjunto con el dispositivo embebido adecuado
  • Creación de un vacío inferior para la instalación de sistemas de conector de codo

Datos técnicos

Documentos & Videos