Lubricante CFS-T
New productProducto #r13911277
Lubricante para engrasar todas las piezas de módulos de caucho durante el montaje de módulos y componentes de tránsito
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperatura de aplicación: -20 - 50 °C
Compartir
Características
- Facilita la inserción de los módulos de caucho en marcos de tránsito
- Evita la vulcanización del caucho a alta presión
- Ayuda a garantizar la estanqueidad al aire y al agua
Aplicaciones
- Instalación de todos los componentes y módulos de tránsito