Herramientas para fijaciones
Encuentre formas más fiables y eficientes de instalar fijaciones Hilti, incluso cuando las homologaciones están en juego
5 Productos
Filtros

Nuron
- Descripción
- Aplicador de anclaje químico híbrido/epoxi a batería con funciones inteligentes para aumentar la velocidad y la seguridad y reducir el desperdicio de material (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de batería
- 22 V
- Dimensiones (L x An x Al)
- 440 x 120 x 230 mm
- Tipo de aplicador
- Batería

Nuevo
- Descripción
- Aplicador de anclaje químico a batería económico con sistema de dosificación preciso que ayuda a reducir el desperdicio de mortero e incrementa la velocidad y la calidad de la instalación
- Tipo de batería
- 12 V
- Tipo de aplicador
- Batería

- Descripción
- Aplicador de accionamiento neumático para anclaje químico epoxi / híbrido
- Tipo de aplicador
- Neumático

- Descripción
- Aplicador manual para anclaje químico epoxi / híbrido
- Tipo de aplicador
- Manual

- Descripción
- Aplicador manual para resina adhesiva inyectable
- Tipo de aplicador
- Manual