Pernos roscados de acero inoxidable X-BT-ER
New product UltimateProducto #r8777397
Perno roscado para la fijación de conectores eléctricos en acero en entornos altamente corrosivos
- Materiales base: Acero, Acero inoxidable, Hierro fundido
- Espesor mínimo del material base (acero): 8 mm
- Protección de corrosión: Protección de corrosión equivalente según A4(316)
Compartir
Otros clientes también buscaron entornos corrosivos, tornillo, protección frente a corrosión o perno roscado
Características
- Sin retoques en el acero revestido: la protección frente a la corrosión del acero permanece intacta
- Seguridad mejorada: permite que la corriente eléctrica fluya a través del vástago y se descargue de forma adecuada en el material base
- Sistema a batería y portátil: elimina la necesidad de cables de red eléctricos
- Rapidez: ideal para fijación directa a acero revestido o tratado
- Resistencia a la corrosión: para el uso en instalaciones marítimas, alta mar, plantas petroquímicas, centrales eléctricas, etc.
Aplicaciones
- Conexión funcional
- Conexión de protección
- Conexión de terminales
- Protección contra rayos
- Tomas de tierra y conexión


Para más información técnica, ver los productos por separado.