Pernos roscados de acero inoxidable X-BT-MR
New product UltimateProducto #r8777386
Perno roscado para fijaciones en acero revestido
- Espesor mínimo del material base (acero): 8 mm
- Protección de corrosión: Equivalente a acero inoxidable A4 (316)
- Condiciones ambientales: Exterior, zonas con mucha contaminación industrial
Compartir
Otros clientes también buscaron X-BT, acero revestido, tornillo, perno inoxidable o perno roscado
Características
- Sin retoques en el acero revestido: la protección frente a la corrosión del acero permanece intacta
- Versátil: apto para la mayoría de los aceros empleados en construcción estándar y de alta resistencia
- Sistema seguro: crea una auténtica soldadura al material base para una sujeción extremadamente fuerte y una elevada capacidad de carga
- Sistema a batería y portátil: elimina la necesidad de cables de red eléctricos
- Rapidez: ideal para fijación directa a acero revestido o tratado
Aplicaciones
- Fijación de bandejas de cables, bandejas eléctricas, canaletas, montantes, instalaciones eléctricas (cuadros de instrumentos, cajas de conexiones), equipamiento y mucho más
- Fijaciones a vigas revestidas (PFP) antiincendios
- Fijación de soportes de tuberías y bandejas de cables en acero
- Fijación de pasamanos en acero
- Fijación de soportes de fachada en acero


Para más información técnica, ver los productos por separado.