Pernos roscados X-M6-7 B3 P7
New product PremiumProducto #r4421607
Perno roscado M6 para el uso con la clavadora a batería BX 3
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
- Condiciones ambientales: Interior seco
- Material: Acero al carbono
Compartir
Otros clientes también buscaron galvanizado, fijación en acero, cincado o perno roscado
Características
- Solución rápida y sencilla para conexiones roscadas
- Perno roscado para acero, hormigón duro y algunos de mayor dureza
- Punta larga, cónica y de alta dureza para una excelente calidad de la fijación
Aplicaciones
- Conexiones roscadas con cargas reducidas