Prolongación de perno roscado X-SEA-R 30 mm M8
New product PremiumProducto #r4154754
Adaptador de prolongación para pernos roscados M8 en entornos altamente corrosivos
- Aplicación: Rejilla
- Para el uso con (herramientas): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
- Protección de corrosión: Equivalente a acero inoxidable A4 (316)
Compartir
Características
- Apto para rejillas industriales de hasta 80 mm de altura cuando se usa con las espigas para rejilla industrial X-FCM
- Material de acero inoxidable que ofrece una alta resistencia a la corrosión
Aplicaciones
- Prolongación para fijaciones de rejilla industrial que permite cubrir rejillas industriales de mayor altura cuando se usa con las espigas para rejilla industrial X-FCM
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones X-SEA 30 M8, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 446.4 kB ]