Pernos roscados X-EM8H P12
New product PremiumProducto #r3718
Perno roscado de acero al carbono para el uso con clavadoras a pólvora en acero (arandela de 12 mm)
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron perno roscado para acero, Clavos roscados, pernos roscados accionados por pólvora o perno roscado
Características
- Sistema a batería muy fácil de utilizar: hasta 10 veces mas rápido que taladrar y con menos vibración
- Vástago templado totalmente moleteado: diseñado para ofrecer fijaciones más fiables en acero
Aplicaciones
- Conexiones roscadas (por ejemplo para carriles o abrazaderas de tuberías) en acero
- Conexiones roscadas (por ejemplo, para soportes o cajas eléctricas) en acero
- Conexiones roscadas (por ejemplo, para fijaciones variadas) en acero

Para más información técnica, ver los productos por separado.