Pernos roscados X-EM8H FP10
New product PremiumProducto #r3717
Perno roscado M8 (con arandela de plástico de 10 mm)
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron arandela de plástico, Clavos roscados o perno roscado
Características
- Sistema a batería muy fácil de utilizar: hasta 10 veces mas rápido que taladrar y con menos vibración
- Vástago templado y totalmente moleteado que garantiza una fijación fiable en acero
Aplicaciones
- Conexiones roscadas (por ejemplo para carriles o soporte angulares) para acero
- Para acero de hasta 450 N/mm² de dureza
- Solicita asesoramiento técnico en caso de que desees utilizarlo con acero de mayor dureza, para fijaciones salientes o en caso de exposición a vibraciones

Para más información técnica, ver los productos por separado.