Pernos roscados X-EM6H FP8
New product PremiumProducto #r2310
Perno roscado M6 (con arandela de plástico de 8 mm)
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron conexiones roscadas, Clavos roscados o Perno roscado
Características
- Para acero de hasta 450 N/mm² de dureza
Aplicaciones
- Conexiones roscadas (por ejemplo para carriles o soporte angulares) para acero
- Solicita asesoramiento técnico en caso de que desees utilizarlo con acero de mayor dureza, para fijaciones salientes o en caso de exposición a vibraciones

Para más información técnica, ver los productos por separado.