Soporte de abrazadera de tubería X-TH
New productProducto #r19184331
Soporte de abrazadera de tuberías de metal con perno roscado preinstalado para fijaciones eléctricas/mecánicas ligeras en techos y para el uso con clavos en tiras
- Materiales base: Hormigón, Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
- Condiciones ambientales: Interior seco
Otros clientes también buscaron Fijaciones mecánicas, X-TH, Soporte abrazadera, Fijaciones elñectricas o Montaje abrazadera
- Manipulación rápida: ajuste por fricción en la punta de las clavadoras BX para instalaciones más sencillas y rápidas
- Solución que ahorra tiempo: perno roscado premontado, entregado listo para instalar con herramientas a batería
- Instalaciones más sencillas y fiables: diseñadas para ofrecer una alta tasa de fijación y un menor desprendimiento de hormigón
- Instalación sin combustión con las herramientas BX: no requiere almacenar ni desechar cartuchos de pólvora ni cargas de gas
- Fijaciones ligeras en techos: fijación de sistemas de tuberías sobre cabeza
- La separación típica entre los elementos de fijación oscila entre 50 y 100 cm, por lo que hay que tener en cuenta los requisitos de carga
- La separación típica entre los elementos de fijación oscila entre los 50 cm-76 cm (20-30 pulg.) y es necesario tener en cuenta los requisitos de carga