Pernos roscados X-M6 FP8/D8
New product PremiumProducto #r1555
Perno roscado de acero al carbono para el uso con clavadoras a pólvora en hormigón (arandela de 8 mm)
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro)
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
- Condiciones ambientales: Interior seco
Compartir
Otros clientes también buscaron perno roscado para acero, Clavos roscados, pernos roscados accionados por pólvora o perno roscado
Características
- Sistema a batería muy fácil de utilizar: hasta 10 veces mas rápido que taladrar y con menos vibración
- Vástago templado: diseñado para ofrecer fijaciones más fiables en hormigón
Aplicaciones
- Conexiones roscadas (por ejemplo para carriles o abrazaderas de tuberías) en hormigón
- Conexiones roscadas (por ejemplo, para soportes o cajas eléctricas) en hormigón
- Conexiones roscadas (por ejemplo, para fijaciones variadas) en hormigón