Pernos roscados X-CR M8 P8
New product PremiumProducto #r1551
Perno roscado de acero inoxidable para el uso con clavadoras a pólvora en hormigón (arandela de 8 mm)
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro)
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
- Condiciones ambientales: Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal, Aplicaciones temporales en exterior, Entornos exteriores, rurales o urbanos con poca contaminación, Exterior con una concentración moderada de contaminación, Zonas de costa, Exterior, zonas con mucha contaminación industrial
Compartir
Otros clientes también buscaron conexiones roscadas, Clavos roscados o Perno roscado
Características
- Acero inoxidable que ofrece mayor protección frente a la corrosión
- Sistema a batería muy fácil de utilizar: hasta 10 veces mas rápido que taladrar y con menos vibración
Aplicaciones
- Conexiones roscadas (por ejemplo para carriles o abrazaderas de tuberías) en hormigón
- Conexiones roscadas (por ejemplo, para soportes o cajas eléctricas) en hormigón
- Conexiones roscadas (por ejemplo, para fijaciones variadas) en hormigón