Perno roscado S-BT MR HL
New product UltimateProducto #r14656112
Perno roscado (acero inoxidable) para fijaciones universales en acero en entornos altamente corrosivos
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Protección de corrosión equivalente según A4(316)
Compartir
Características
- El sistema S-BT MR es más fiable y fácil de usar: no necesita cables de alimentación eléctrica ni equipos pesados para su instalación.
- Apto para el uso en entornos altamente corrosivos (C4 y C5) en acero revestido
- No requiere retoques al trabajar en acero revestido
- Alta resistencia a la corrosión: apto para uso en instalaciones marítimas, de alta mar, plantas petroquímicas y centrales eléctricas
- No requiere propelente
Aplicaciones
- Fijación en acero con un espesor de 6 mm o superior en entornos altamente corrosivos
- Fijación de bandejas de cables mediante carriles/clips de guía de expansión
- Fijación de bandejas de cables y mazos de cable mediante carriles o abrazaderas de conductos
- Fijación de cajas de distribución, cajas de enchufe y paneles de instrumentación ya sea directamente o mediante carriles
- Fijación de luces y carteles, etc.
Para más información técnica, ver los productos por separado.