Perno roscado S-BT MF HL
New product UltimateProducto #r14656084
Vástago de tornillo roscado (acero al carbono, rosca de sistema métrico o Whitworth) para fijaciones universales en acero en entornos medianamente corrosivos
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Revestimiento dúplex equivalente al galvanizado en caliente de 45 µm
Compartir
Características
- El sistema S-BT MF es más fácil de usar y fiable: no requiere cables de alimentación eléctrica ni equipos pesados para su instalación
- Apto para el uso en entornos ligeramente corrosivos (C3) en acero revestido
- Fácil instalación en espacios reducidos
- No requiere retoques al trabajar en acero revestido
- Compatible con los carriles de montaje MT de Hilti
Aplicaciones
- Fijaciones generales en estructuras de acero con un espesor de 6 mm (1/4") y superior
- Fijación de bandejas de cables mediante carriles/clips de guía de expansión
- Fijación de bandejas de cables y mazos de cable mediante carriles o abrazaderas de conductos
- Fijación de cajas de conexiones, conmutadores y paneles de instrumentación ya sea directamente o mediante carriles
- Fijación de luces y carteles, etc.
Para más información técnica, ver los productos por separado.