Perno roscado S-BT-GR HL
New product UltimateProducto #r14656032
Perno roscado (acero inoxidable) para fijaciones de rejillas industriales en acero en entornos altamente corrosivos
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Equivalente a acero inoxidable A4 (316)
Compartir
Características
- Sin retoques en el acero revestido: la protección frente a la corrosión del acero permanece intacta
- Para el uso en entornos altamente corrosivos (C4 y C5): apto para la mayoría de aplicaciones de los sectores industrial y energético
- Adecuado para el uso en acero con un espesor de 6 mm (1/4") y superior
- Sistema portátil a batería que elimina la necesidad de cables de red largos
- Disponible con broca larga (95 mm)
Aplicaciones
- Fijación de rejillas industriales a estructuras de acero mediante la espiga de rejilla industrial X-FCM
- Fijación de rejilla industrial a estructuras de acero utilizando la espiga para rejilla industrial X-FCM-R HL
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Datos técnicos
Documentación
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Alemán, Inglés, [ 2.5 MB ]
- Homologación de tipo BV 74271/A0_BV para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 530.5 kB ]
- Homologación del ABS 23-2361769-PDA para la fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 1.8 MB ]
- Certificado de homologación del tipo DNV-GL TAS00003NW para el sistema de fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 488.9 kB ]
- Homologación de tipo BV FPE035023CS/001 para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) y X-FCS-R en aplicaciones marinas y construcción naval., Inglés, [ 125.1 kB ]