Perno roscado S-BT-EF HC HL
New product UltimateProducto #r14653380
Perno roscado atornillado (acero al carbono, rosca métrica) para conexiones eléctricas en acero en entornos con nivel de corrosión medio, sección transversal máxima recomendada de cable conectado de 120 mm ²/AWG 4.0
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Revestimiento dúplex equivalente al galvanizado en caliente de 45 µm
Compartir
Características
- Ideal para conexión equipotencial
- Protección mejorada contra la electricidad estática
- Seguridad mejorada: permite que la corriente eléctrica fluya a través del disco conductor y se descargue de forma adecuada en el material base
- Apto para el uso en la mayoría de estructuras de acero estándar
- Apto para utilizarse en entornos ligeramente corrosivos (C3)
Aplicaciones
- Conexión funcional
- Conexión de protección
- Conexión de terminales
- Protección contra rayos
- Tomas de tierra y conexión
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Datos técnicos
Documentación
-
- Homologación de tipo BV 74271/A0_BV para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 530.5 kB ]
- Aprobación UL E257069 para fijaciones con los elementos X-BT y S-BT para conexiones a tierra y tomas de equipos, Inglés, [ 79.7 kB ]
- Aprobación UL E257069 canadiense para fijaciones con los elementos X-BT y S-BT para conexiones a tierra y tomas de equipos, Inglés, [ 80.1 kB ]
- Homologación del ABS 23-2361769-PDA para la fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 1.8 MB ]
- Certificado de homologación del tipo DNV-GL TAS00003NW para el sistema de fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 488.9 kB ]
- Homologación de tipo BV FPE035023CS/001 para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) y X-FCS-R en aplicaciones marinas y construcción naval., Inglés, [ 125.1 kB ]