Conector eléctrico S-BT-ER HC HL
New product UltimateProducto #r14653379
Perno roscado atornillado (acero inoxidable, rosca métrica) para conexiones eléctricas en acero en entornos con nivel de corrosión alto, sección transversal máxima recomendada de cable conectado de 120 mm ²/AWG 4.0
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Protección de corrosión equivalente según A4(316)
Compartir
Características
- Ideal para conexión equipotencial
- Protección mejorada contra la electricidad estática
- Seguridad mejorada: permite que la corriente eléctrica fluya a través del disco conductor y se descargue de forma adecuada en el material base
- Apto para el uso en la mayoría de estructuras de acero estándar
- El acero inoxidable proporciona una alta resistencia a la corrosión – apto para usarse en la mayoría de sectores: aplicaciones marinas, petroquímicas y plantas de generación eléctrica
Aplicaciones
- Conexión funcional
- Conexión de protección
- Conexión de terminales
- Protección contra rayos
- Tomas de tierra y conexión
Para más información técnica, ver los productos por separado.