Perno roscado S-BT-MR HL (aluminio)
New product UltimateProducto #r14653374
Vástago de tornillo roscado (acero inoxidable, rosca de sistema métrico) para fijaciones universales en aluminio en entornos altamente corrosivos
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Aluminio
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
Compartir
Características
- El sistema S-BT MR ofrece mayor fiabilidad y facilidad de uso: resulta especialmente indicado para la instalación con herramientas a batería ligeras
- Apto para el uso en entornos altamente corrosivos (C4 y C5) en aluminio
- Alta resistencia a la corrosión: apto para uso en instalaciones marítimas, alta mar, plantas petroquímicas y centrales eléctricas
- No requiere propelente
Aplicaciones
- Fijación en estructuras de aluminio con un espesor de 6 mm o superior
- Fijación de bandejas de cables mediante carriles/clips de guía de expansión
- Fijación de bandejas de cables y mazos de cable mediante carriles o abrazaderas de conductos
- Fijación de cajas de conexiones, conmutadores y paneles de instrumentación ya sea directamente o mediante carriles
- Fijación de soportes ligeros y señalizaciones
Para más información técnica, ver los productos por separado.