Perno roscado S-BT-ER HL
New product UltimateProducto #r14653351
Perno de atornillado roscado (acero inoxidable, sistema métrico o rosca Whitworth) para conexiones eléctricas en acero en entornos altamente corrosivos
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
Compartir
Características
- Ideal para conexión equipotencial
- Protección mejorada contra la electricidad estática
- Seguridad mejorada: permite que la corriente eléctrica fluya a través del vástago y se descargue de forma adecuada en el material base
- Apto para el uso en la mayoría de estructuras de acero estándar y tuberías
- El acero inoxidable proporciona una gran resistencia a la corrosión – apto para usarse en la mayoría de industrias: aplicaciones marinas, petroquímicas y plantas de generación eléctrica
Aplicaciones
- Conexión funcional
- Conexión de protección
- Conexión de terminales
- Protección contra rayos
- Tomas de tierra y conexión
Para más información técnica, ver los productos por separado.