Conector eléctrico S-BT-EF HL
New product UltimateProducto #r14653350
Perno roscado (acero al carbono de múltiples capas con protección frente a la corrosión similar al HDG) para conexiones eléctricas en acero en entornos con nivel de corrosión medio
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Revestimiento dúplex equivalente al galvanizado en caliente de 45 µm
Compartir
Características
- Instalación rápida y sencilla
- Protección mejorada contra la electricidad estática
- Seguridad mejorada: permite que la corriente eléctrica fluya a través del vástago y se descargue de forma adecuada en el material base
- Apto para el uso en la mayoría de estructuras de acero estándar y tuberías
- Apto para utilizarse en entornos ligeramente corrosivos (C3)
Aplicaciones
- Conexión funcional
- Conexión de protección
- Conexión de terminales
- Tomas de tierra y conexión
- Conexión equipotencial
Para más información técnica, ver los productos por separado.