Adaptador de separador roscado MF
New product UltimateProducto #r10911372
Separador roscado de acero al carbono revestido macho-hembra para fijación en vigas de acero revestido de protección pasiva antiincendios (PFP)
- Tipo de punta: N/A
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Revestimiento dúplex equivalente al galvanizado en caliente de 45 µm
Compartir
Características
- Ayuda a evitar el contacto entre los soportes y las chapas o vigas de acero: tanto vigas de protección pasiva contra incendios (PFP) revestidas como no revestidas
- Sistema más rápido y eficiente: no requiere soldadura/soportes
- Versatilidad: puede utilizar los separadores roscados para una amplia gama de fijaciones a vigas revestidas PFP intumescentes
- Tuerca de brida M8 ancha para el uso con los carriles MQ
Aplicaciones
- Fijación de rejillas industriales a estructuras mediante la placa MQZ y la espiga para rejilla industrial X-FCM-M/R en superficies de acero de más de 6 mm de espesor para la espiga S-BT y de 8 mm para la espiga X-BT
- Fijación de cajas de conexiones, conmutadores y paneles de instrumentos ya sea directamente o mediante carriles de perfil
- Fijación de bandejas de cables y mazos de cable mediante carriles de perfil o abrazaderas de conductos
- Fijación de luminarias, señalizaciones y otros elementos fijos