Tornillos para metal autotaladrantes S-MD05SS
New product PremiumProducto #r9581333
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A4) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Para fijaciones más fiables en entornos altamente corrosivos
- Punta de broca robusta y rápida para el uso en acero de alta dureza (hasta de grado S 450 GD) con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- Para fijaciones más fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Fijación de sistemas de fachadas de aluminio
Para más información técnica, ver los productos por separado.