Tornillos para metal autotaladrantes S-MD55SS
New product PremiumProducto #r9581265
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A4) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Función de sellado perfecto: la geometría especialmente diseñada de debajo de la cabeza evita el exceso de compresión en la arandela de EPDM, lo que contribuye a un sellado más confiable
- Punta de broca robusta y rápida para el uso en acero de alta dureza (hasta de grado S 450 GD) con tecnología de Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que ayuda a evitar el desgaste de la punta
- Para fijaciones más fiables con valores definidos de carga
- Aspecto estético atractivo: posibilidad de lacar la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
- Fijación de sistemas de fachadas de aluminio
Para más información técnica, ver los productos por separado.