Tornillos para fachadas autotaladrantes S-AD 01 SS
New product PremiumProducto #r6546407
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A4) sin arandela para fijaciones de fachadas de aluminio (hasta 4 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 13 mm
- Materiales base: Aluminio
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de fachadas, tornillo sin arandela o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para sujeciones seguras con valores definidos de carga
- Zona aerodinámica debajo de la cabeza para conexiones fijas y flotantes fiables
- Aspecto estético atractivo: posibilidad de lacar la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de sistemas de fachadas de aluminio
- Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 4 mm)
- Fijación de soportes de aluminio a perfiles de aluminio