Tornillos para metal autotaladrantes S-MD55Z
New product PremiumProducto #r61156
Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono
Compartir
Otros clientes también buscaron fijaciones metal-metal, tornillo con arandela o tornillo de acero al carbono
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Puntos de fijación perfectamente sellados
- Función de sellado perfecto: la geometría especialmente diseñada de debajo de la cabeza evita el exceso de compresión en la arandela de EPDM, lo que contribuye a un sellado fiable
- Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- Creación de fijaciones más fiables con valores de carga definidos
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Conexiones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.