Tornillos para aglomerado de punta afilada S-DS20B M1
New product PremiumProducto #r5524659
Tornillos en tiras para aglomerado (con revestimiento de fosfato) para los cargadores de tornillos SD-M 1 y SD-M 2: la opción perfecta para fijar paneles de aglomerado a estructuras de madera o metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- Clase de productos: Premium
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de aglomerados, Tornillos encintados o Tornillos en tiras
Características
- Diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
- Alta frecuencia de apriete; más trabajo en menos tiempo
- Diseñados para el uso con los cargadores SD-M 1 y SD-M 2 y las atornilladoras SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 y SD 2500
- Tornillos en tiras que permiten instalar tabiques secos con rapidez con los cargadores de tornillos SD-M 1 y SD-M 2
- Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación, lo que permite ofrecer una calidad constante y fiable
Aplicaciones
- Fijación de aglomerado a subestructuras de metal (de hasta 0,88 mm)
- Fijación de aglomerado a subestructuras de madera