Tornillos para metal autotaladrantes S-AD 01 S
New product PremiumProducto #r5428
Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) sin arandela para fijaciones de fachadas de aluminio (hasta 4 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 13 mm
- Materiales base: Aluminio
Otros clientes también buscaron tornillo acero inoxidable, fijación de aluminio, tornillo sin arandela, fijación de fachadas o tornillo autotaladrante
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para fijaciones más fiables con valores definidos de carga
- Zona aerodinámica debajo de la cabeza para conexiones flotantes fijas y más fiables
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
- Fijación de sistemas de fachadas de aluminio
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 4 mm)
- Fijación de soportes de aluminio a perfiles de aluminio