Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 01/S-MD 03/S-MD 05 ZW
New product PremiumProducto #r5385
Tornillo de cabeza alomada autotaladrante (acero al carbono galvanizado) a sin arandela para la fijación de metal a metal
- Materiales base: Acero al carbono
- Tipo de tornillo: Tornillos metálicos
- Condiciones ambientales: Interior seco
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación metal-metal, tornillo sin arandela, Tornillo autotaladrante o tornillo galvanizado
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
- Cabeza plana para perfil bajo
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Conexiones de metal a metal
- Fijación de la chapa a acero laminado en frío