Tornillos para tabique seco de punta afilada S-DS 01 B M1
New product PremiumProducto #r524294
Tornillo para tabiques secos en tiras (con revestimiento de fosfato) para los cargadores de tornillos SD-M 1 o SD-M 2: la opción perfecta para fijar placas de tabiques secos a estructuras de metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- Clase de productos: Premium
Compartir
Otros clientes también buscaron Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o fijación de tabique seco a madera
Características
- Diseño que ofrece una elevada productividad prácticamente sin residuos: los tornillos para tabiques secos cuentan con homologación CE y se han sometido a pruebas de conformidad con los requisitos de la norma EN 14566 para ofrecer unos niveles de calidad constantes
- Diseñados para el uso con los cargadores SD-M 1 y SD-M 2 y las atornilladoras SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 y SD 2500
- Alta frecuencia de apriete; más trabajo en menos tiempo
- Mayor fiabilidad en el rendimiento de la colocación: Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación de los tornillos para tabiques secos, lo que permite ofrecer mayores niveles de fiabilidad y consistencia
- Tornillos en tiras que permiten instalar tabiques secos con rapidez con los cargadores de tornillos SD-M 1 y SD-M 2
Aplicaciones
- Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal (de hasta 0,88 mm)
- Apto para el uso en entornos secos de interior