Tornillos para tabique seco autotaladrantes S-DD 01 B M1
New product PremiumProducto #r524292
Tornillo para tabiques secos en tiras (con revestimiento de fosfato) para los cargadores de tornillos SD-M 1 o SD-M 2: la opción perfecta para fijar placas de tabiques secos a estructuras de metal
- Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza avellanado curvo
- Tipo de cabeza: PH n.º 2
- Clase de productos: Premium
Compartir
Otros clientes también buscaron Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o fijación de tabique seco a madera
Características
- Tornillos para tabiques secos diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
- Tornillos en tiras para el uso con los cargadores SD-M 1 y SD-M 2 y con las atornilladoras SD 5000-A22, SD 5000 y SD 2500
- Alta frecuencia de apriete; más trabajo en menos tiempo
- Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación, lo que permite ofrecer una calidad constante y fiable
- Tornillos en tiras que permiten instalar tabiques secos con rapidez con los cargadores de tornillos SD-M 1 y SD-M 2
Aplicaciones
- Fijación de placas de tabiques secos a subestructuras de metal (de 0,88 a 2,25 mm)
- Fijación de tableros a subestructuras de metal (de 0,88 a 2,25 mm)